Bornier de terre à 2 conducteurs 279【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
279-907
279-907/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions de connecteur

486.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -

490.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours Conforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 4
Largeur du collier(mm) 4 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 18 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique