Bornier de terre à 2 conducteurs 282【50 pièces par conditionnement】

Bornier de terre à 2 conducteurs 282

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
282-607
282-607/999-950
282-907
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) Fonctions de connecteur

280.11 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 31.50-0.20.224-

322.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 31.50-0.500.520Conforme aux normes ATEX Ex-e II

300.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 32.50410.20.224-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8
Longueur de dénudage (max.)(mm) 13 Longueur de dénudage min.(mm) 12 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6
Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG max. 10 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique