Bornier de terre à 2 conducteurs 285【5-15 pièces par conditionnement】

Bornier de terre à 2 conducteurs 285

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
285-197/999-950
285-607/999-950
285-637/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Poids
(g)
Compatible avec la série (Wago) Type de connecteur (catégorie) Type d'accessoire (bornes de série) Configuration Connexion (composants) Fonctions de connecteur

283.12 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -10110725----35703570----311285-Borne PG---

731.32 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 252.50-16162316-62562510412--Borne PG-TerreRessort de tractionConforme aux normes ATEX Ex-e II

315.92 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 253-161623-12563563510212--Borne PG-TerreRessort de tractionConforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Vert-jaune Produits industriels Oui

Assistance technique