Bornier traversant miniature à 2 conducteurs 264【1-100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant miniature à 2 conducteurs 264

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-701
264-704
264-711
264-714
264-716
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale (détails)
(V)
Niveau de contamination Compatible avec (détails) Type (divers) Couleur Configuration Connexion Produits industriels

1.33 €

1 Disponible 3 jours 800-TS 15Borne traversante à 2 conducteursGrisLCAGE CLAMP®-

1.53 €

1 Disponible 3 jours 800-TS 15Borne traversante à 2 conducteursBleuNCAGE CLAMP®-

1.33 €

1 Disponible 3 jours 800-TS 35Borne traversante à 2 conducteursGrisLCAGE CLAMP®-

1.53 €

1 Disponible 3 jours 800-TS 35Borne traversante à 2 conducteursBleuNCAGE CLAMP®-

125.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -3--Orange--Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 24.50 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique