Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2016-7607
Référence pièce
|
---|
2016-7607 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 40.80 | Taille du produit (longueur)(mm) | 12 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 18 | Courant nominal(A) | 76 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 25 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 20 | AWG max. | 4 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Poids(g) | 43.566 |
Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection à 2 conducteurs 2016, le numéro d'article est le suivant: 2016-7607.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2016-7607.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles