Borne conductrice de protection à 2 conducteurs 780【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
780-607
780-607/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

256.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Poids(g) 13.68 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique