Borne conductrice de protection à 2 conducteurs 782【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
782-607
782-607/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Poids
(g)

163.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 0.260.26241025.66

174.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 0.0840.084281226.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 8
Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique