Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
784-607 |
784-607/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Largeur du collier(mm) | 10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 |
Courant nominal(A) | 57 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 16 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 6 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Poids(g) | 33.66 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles