Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
283-908
Référence pièce
|
---|
283-908 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 37.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Largeur du collier(mm) | 12 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 16 |
Courant nominal(A) | 76 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 16 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 24 |
AWG max. | 6 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 46.57 | Couleur | Blanc |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de protection | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection à 2 conducteurs 283, le numéro d'article est le suivant: 283-908.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 283-908.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles