Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-504 |
769-504/000-006 |
769-504/000-016 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de contamination | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.43 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | Gris | L | ||
770.67 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | - | - | - | ||
770.67 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Vert-jaune | Terre |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 45.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Poids(g) | 5.427 | Type de connecteur (catégorie) | Borne |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de contamination
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles