Bornier à 2 conducteurs 260【1-300 pièces par conditionnement】

Bornier à 2 conducteurs 260

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
260-301
260-303
260-304
260-307
260-313
260-314
260-317
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Niveau de contamination Type (divers) Nombre/dimensions Couleur Configuration Fonctions de connecteur Produits industriels

0.53 €

1 Disponible 3 jours 2 conducteurs25-Borne simple à 2 conducteurs2 fils par borneGrisL+ manchon-

147.05 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2-3--GrisL+ manchonOui

0.73 €

1 Disponible 3 jours 2 conducteurs25-Borne simple à 2 conducteurs2 fils par borneBleuN+ manchon-

0.60 €

1 Disponible 3 jours 2 conducteurs25-Borne simple à 2 conducteurs2 fils par borneVert-jauneTerre+ manchon-

169.43 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2-3--GrisL+ base de verrouillage à loquetOui

169.43 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2-3--BleuN+ base de verrouillage à loquetOui

163.96 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2----Vert-jauneTerre+ base de verrouillage à loquetOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 17 Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 18
Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Type de connecteur (catégorie) Borne Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique