Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
262-314 |
262-317 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ||
100.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 23 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 7 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 |
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 630 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Couleur | Bleu |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Configuration | N | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex I | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles