Bornier à 2 conducteurs 264【1-100 pièces par conditionnement】

Bornier à 2 conducteurs 264

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-311
264-316
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Niveau de contamination Couleur Configuration Produits industriels

1.33 €

1 Disponible 3 jours --GrisL-

114.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 22.103Orange-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 6 Largeur du collier(mm) 6
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Type de connecteur (catégorie) Borne Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + base de verrouillage à loquet

Assistance technique