Barrette de connexion à 2 conducteurs 260【25-100 pièces par conditionnement】

Barrette de connexion à 2 conducteurs 260

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
260-103
260-107
260-108
260-109
260-112
260-154
260-155
260-156
260-157
260-158
260-159
260-160
260-161
260-410
260-420
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Fonctions de connecteur

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 61729.505183+ manchon

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 141749.505187+ manchon

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 161754.505188+ manchon

240.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 181759.505189+ manchon

153.03 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 121774.5051812+ manchon

224.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 81724.405184+ base de verrouillage à loquet

278.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 101729.405185+ base de verrouillage à loquet

169.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 121734.405186+ base de verrouillage à loquet

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 141739.405187+ base de verrouillage à loquet

213.16 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 161744.405188+ base de verrouillage à loquet

240.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 181749.405189+ base de verrouillage à loquet

136.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 201754.4051810+ base de verrouillage à loquet

153.03 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 111759.4051811+ base de verrouillage à loquet

283.12 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 20-64.506410+ manchon

578.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 40-114.505.501820+ manchon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Tension nominale(V) 400
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 28 AWG max. 16
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique