Barrette de connexion à 2 conducteurs 264【25-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-107
264-108
264-109
264-110
264-111
264-152
264-153
264-154
264-155
264-156
264-157
264-158
264-162
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Nombre de rangées Poids
(g)
Fonctions de connecteur

847.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 14-58987-+ manchon

479.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1664648-835.6-

534.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18-70989-+ manchon

573.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 20-769810-+ manchon

650.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 11-829811-+ manchon

289.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4-19982-+ base de verrouillage à loquet

398.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6-25983-+ base de verrouillage à loquet

508.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8-31984-+ base de verrouillage à loquet

628.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 10-37985-+ base de verrouillage à loquet

370.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 12-43986-+ base de verrouillage à loquet

425.23 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 14-49987-+ base de verrouillage à loquet

479.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16-55988-+ base de verrouillage à loquet

355.27 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 12-799812-+ base de verrouillage à loquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 22.10 Largeur du collier(mm) 6 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Réglette de raccordement Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique