Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-1202 |
2002-1203 |
2002-1204 |
2002-1205 |
2002-1206 |
2002-1601 |
2002-1604 |
2002-1901 |
2002-1902 |
2002-1904 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale (mm²) | Niveau de contamination | Poids (g) | Type (divers) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | - | 3 | 5.079 | - | Orange | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | - | 3 | 5.079 | - | Rouge | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 24 | 800 | 0.25 - 2.5/4 (rigide / flexible) | - | - | 2 conducteurs | Bleu | N | - | - | |||
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | - | 3 | 4.9 | - | Noir | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
125.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 24 | 800 | - | 3 | 4.8 | - | Jaune | - | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 16 | 400 | - | - | - | - | Gris | L | + outil de découpe pivotant | - | |||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | 10 | 16 | 400 | - | - | - | - | Bleu | N | + outil de découpe pivotant | - | |||
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 16 | 400 | - | 3 | 8.416 | - | Gris | L | - | Oui | ||
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 16 | 400 | - | 3 | 8.416 | - | Orange | - | - | Oui | ||
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 32.90 | 5.2 | 10 | - | 16 | 400 | - | 3 | 8.416 | - | Bleu | N | - | Oui |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale(mm²)
Niveau de contamination
Poids(g)
Type (divers)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles