Bornier traversant à 2 conducteurs 2006【1-50 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 2 conducteurs 2006

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2006-1202
2006-1604
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG max. Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur Produits industriels

125.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 32.907.5013-41106838.975Orange-Conforme aux normes ATEX Ex-e IIOui

7.35 €

1 Disponible 36 jours --15133061010--BleuN+ outil de découpe pivotant-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50
Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
AWG (min.) 20 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique