Bornier traversant à 2 conducteurs 281【50-100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 2 conducteurs 281

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-101
281-104
281-904
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur

153.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -109-GrisL-

153.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 69-6.091BleuNConforme aux normes ATEX Ex I

89.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours -------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.50 Taille du produit (largeur)(mm) 6
Largeur du collier(mm) 6 Courant nominal(A) 32 Tension nominale(V) 800
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique