Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 500 | Tension nominale (détails)(V) | 690 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 1 | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles