Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2022-172
Référence pièce
|
---|
2022-172 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Courant nominal(A) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 3.185 | Couleur | Orange |
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Module central à 1 conducteur 2022, le numéro d'article est le suivant: 2022-172.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2022-172.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles