Module central à 1 conducteur 769【250 pièces par conditionnement】

Module central à 1 conducteur 769

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
769-502
769-502/000-006
769-502/000-016
769-513/000-006
769-513/000-016
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Nombre de rangées Broches par rangée Niveau de contamination Poids
(g)
Compatible avec la série (Wago) Couleur Type de connecteur (catégorie) Type d'accessoire (bornes de série) Configuration Connexion (composants)

256.88 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -45.2-------------3.178769Gris-Module central-Borne à ressort

273.28 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours -45.2-------------3.2769Bleu-Module central-Borne à ressort

289.68 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -45.2-------------3.281769Vert-jaune-Module central-Borne à ressort

289.68 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 137.155325000.0840.08428121132.478-BleuBorne-NRessort de traction

278.76 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 137.155325000.0840.084281211-2.478-Vert-jauneBorne-TerreRessort de traction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (longueur)(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Produits industriels Oui

Assistance technique