Connecteur à clip à 1 conducteur, série 2022

Connecteur à clip à 1 conducteur, série 2022

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2022-102
2022-103
2022-103/000-037
2022-103/000-039
2022-105/000-038
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Couleur

2.57 €

1 Disponible 3 jours 2Gris

3.61 €

1 Disponible 3 jours -Gris

2.56 €

1 3 jours -Vert-jaune

3.93 €

1 Disponible 3 jours -Vert-jaune

7.35 €

1 Disponible 3 jours 5Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 690 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Compatible avec la série (Wago) 2022
Type d'accessoire (bornes de série) Connecteur plat

Assistance technique