Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 2002【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-7111

Référence pièce
2002-7111
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 37.70 Taille du produit (longueur)(mm) 5.2
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10
Courant nominal(A) 32 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Niveau de contamination 3 Poids(g) 8
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne PD Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 2002, le numéro d'article est le suivant: 2002-7111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-7111.

Assistance technique