Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2006-7111
Référence pièce
|
---|
2006-7111 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 38.10 | Taille du produit (longueur)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 7.50 | Largeur du collier(mm) | 7.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 |
Courant nominal(A) | 51 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 10 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 |
AWG (min.) | 20 | AWG max. | 8 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 1 | Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 14.7 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne PD | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 2006, le numéro d'article est le suivant: 2006-7111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-7111.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles