Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 782【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

782-623

Référence pièce
782-623
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.37 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 8
Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12
Courant nominal(A) 41 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
AWG (min.) 24 AWG max. 10 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Niveau de contamination 3 Poids(g) 25.03
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne PD Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de liaison équipotentielle à 1 conducteur 782, le numéro d'article est le suivant: 782-623.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 782-623.

Assistance technique