Bornier PCB 236【20-600 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
236-109
236-205
236-207
236-209
236-305
236-309
236-402/332-000
236-403/000-009/999-950
236-403/332-000
236-404/332-009/999-950
236-404/334-604
236-406/332-000
236-408/000-009/999-950
236-409
236-412/000-009/999-950
236-412/332-009/999-950
236-416/000-009/999-950
236-416/332-009/999-950
236-448/000-009/999-950
236-448/332-000
236-502/000-009/999-950
236-502/332-000
236-504/000-009/999-950
236-505
236-506/000-009/999-950
236-507
236-508/000-009/999-950
236-509
236-512/000-009/999-950
236-524/000-009/999-950
236-602/332-000
236-602/332-009/999-950
236-603/332-009/999-950
236-604/000-009/999-950
236-604/332-009/999-950
236-605
236-606/000-009/999-950
236-607
236-608/000-009/999-950
236-609
236-612/000-009/999-950
236-616/000-009/999-950
236-623
236-624/000-009/999-950
236-742/332-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris5.08669243201714.0047.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

196.07 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris7.62665246301714.0039.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

162.45 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 7Gris7.62667246301714.0054.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

168.05 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 9Gris7.62669246301714.0069.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

128.84 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris10.161065-10001714.0052.30--

117.64 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris10.16569-10001714.0092.30--

274.49 €

420 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2Gris5.08662-32014.0012.3018.50--

503.08 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3Gris clair5.08663161761714.0017.30--

290.20 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Gris5.08663-32017.314.0018.50--

525.49 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris clair5.086641632018.5014.0022.30--

308.12 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4Noir5664-32016.6014.0022.30--

263.29 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Gris5.08666-32018.5014.0032.30--

391.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8Gris clair5.08668161761714.0042.30--

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 9Gris5.08669-3201714.0047.30--

453.79 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 12Gris clair5.086612161761714.0062.30--

476.19 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 12Gris clair5.0866121632018.5014.0062.30--

480.67 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 16Gris clair5.086616161761714.0082.30--

498.60 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 16Gris clair5.0866161632018.5014.0082.30--

453.79 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Gris clair5.086648161761714.00242.30--

285.72 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 48Gris5.085648-32018.5014.00242.30--

442.57 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Gris clair7.62662162751714.0017.30--

207.27 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 2Gris7.626622463017.314.0018.50Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

341.73 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 4Gris clair7.62664162751714.0032.30--

196.07 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5Gris7.62665246301714.0039.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

312.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Gris clair7.62666162751714.0047.30--

162.45 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7Gris7.62667246301714.0054.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

330.53 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8Gris clair7.62668162751714.0062.30--

168.05 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris7.62669246301714.0069.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

263.29 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Gris clair7.626612162751714.0092.30--

246.49 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris clair7.626624162751714.00182.30--

145.65 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Gris10.1666224100018.5014.0022.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

308.12 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Gris clair10.167621632018.5014.0022.30--

301.40 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Gris clair10.167631632018.5014.0032.30--

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris clair10.16764164401714.0042.30--

240.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Gris clair10.167641632018.5014.0042.30--

128.84 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris10.166652410001714.0052.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

263.29 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Gris clair10.16766164401714.0062.30--

140.04 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 7Gris10.1661072410001714.0072.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

285.72 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8Gris clair10.16568164401714.0082.30--

117.64 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris10.1651092410001714.0092.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

274.49 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Gris clair10.166612164401714.00122.30--

179.27 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 16Gris clair10.166616164401714.00162.30--

145.65 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 23Gris10.16613232410001714.00232.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

257.69 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris clair10.166624-4401714.00242.30--

201.67 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 1Gris foncé5.0810612432014.007.2018.50Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Nombre de rangées 1 Série (connecteurs) 236 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique