Bornier PCB 236【20-600 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

236-742/332-000

Référence pièce
236-742/332-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

201.67 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 1Gris foncé5.0810612432014.007.2018.50Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Nombre de rangées 1 Série (connecteurs) 236 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier PCB 236, le numéro d'article est le suivant: 236-742/332-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 236-742/332-000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
236-109
236-205
236-207
236-209
236-305
236-309
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

235.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris5.08669243201714.0047.30Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

184.87 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris7.62665246301714.0039.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

168.05 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 7Gris7.62667246301714.0054.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

156.85 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris7.62669246301714.0069.80Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)Polyamide

134.44 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris10.161065-10001714.0052.30--

109.79 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris10.16569-10001714.0092.30--

Assistance technique