Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
236-416/332-009/999-950
Référence pièce
|
---|
236-416/332-009/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.47 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 16 | Gris clair | 5.08 | 6 | 6 | 16 | 16 | 320 | 18.50 | 14.00 | 82.30 | - | - |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 236 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier PCB 236, le numéro d'article est le suivant: 236-416/332-009/999-950.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 236-416/332-009/999-950.
Configurer
Propriétés de base
Sens d'actionnement
Matériau d'isolation
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
236-209 |
236-305 |
236-309 |
236-448/000-009/999-950 |
236-448/332-000 |
236-502/000-009/999-950 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 9 | Gris | 7.62 | 6 | 6 | 9 | 24 | 630 | 17 | 14.00 | 69.80 | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
134.44 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris | 10.16 | 10 | 6 | 5 | - | 1000 | 17 | 14.00 | 52.30 | - | - | |||
109.79 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 9 | Gris | 10.16 | 5 | 6 | 9 | - | 1000 | 17 | 14.00 | 92.30 | - | - | |||
431.37 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 48 | Gris clair | 5.08 | 6 | 6 | 48 | 16 | 176 | 17 | 14.00 | 242.30 | - | - | |||
274.49 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 48 | Gris | 5.08 | 5 | 6 | 48 | - | 320 | 18.50 | 14.00 | 242.30 | - | - | |||
420.17 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Gris clair | 7.62 | 6 | 6 | 2 | 16 | 275 | 17 | 14.00 | 17.30 | - | - |