Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
741-502
Référence pièce
|
---|
741-502 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.40 € | 280 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | Gris | 10 | 10 | 6 | 2 | - | 1000 | 16.50 | 12.80 | 22.5 | Polyamide |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 741 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier PCB 741, le numéro d'article est le suivant: 741-502.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 741-502.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
741-105 |
741-106 |
741-107 |
741-503 |
741-504 |
741-505 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.53 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 26.50 | Polyamide | |||
577.03 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | Gris | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 31.50 | Polyamide | |||
570.31 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 7 | Gris | 5 | 5 | 6 | 7 | 16 | 320 | 22.50 | 12.80 | 36.5 | Polyamide | |||
386.56 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | Gris | 10 | 10 | 6 | 3 | - | 1000 | 22.50 | 12.80 | 26.50 | Polyamide | |||
364.15 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 4 | Gris | 10 | 10 | 6 | 4 | - | 1000 | 22.50 | 12.80 | 36.5 | Polyamide | |||
368.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | Gris | 10 | 10 | 6 | 5 | - | 1000 | 22.50 | 12.80 | 46.50 | Polyamide |