Bornier PCB 741, avec brides de fixation【40-180 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
741-132
741-133
741-134
741-136
741-137
741-138
741-139
741-140
741-142
741-146
741-232
741-233
741-234
741-235
741-236
741-237
741-238
741-239
741-240
741-242
741-246
741-322
741-323
741-324
741-325
741-328
741-422
741-423
741-424
741-425
741-426
741-427
741-428
741-430
741-522
741-523
741-524
741-525
741-526
741-528
741-622
741-623
741-624
741-625
741-626
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Matériau d'isolation

431.79 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Gris5521632019.4022.5Polyamide

519.24 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Gris5531632022.5024.40Polyamide
-

468.95 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 4Gris5541632022.5029.40Polyamide

573.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 6Gris5561632022.5039.40Polyamide

523.61 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 7Gris5571632022.5044.4Polyamide

589.20 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 8Gris5581632022.5049.40Polyamide

661.36 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 9Gris5591632022.5054.40Polyamide

545.48 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 10Gris55101632022.5059.40Polyamide

643.87 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 12Gris55121632022.5069.40Polyamide

562.97 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 16Gris55161632022.5089.40Polyamide

431.79 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Orange5.08521632019.4822.5Polyamide

519.24 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Orange5.08531632022.5024.56Polyamide

490.83 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 4Orange5.08541632022.5029.64Polyamide

584.83 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5Orange5.08551632022.5034.72Polyamide

573.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 6Orange5.08561632022.5039.80Polyamide

523.61 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 7Orange5.081071632022.5044.88Polyamide

589.20 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 8Orange5.08581632022.5049.96Polyamide

661.36 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 9Orange5.081691632022.5055.04Polyamide

545.48 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 10Orange5.0816101632022.5060.12Polyamide

643.87 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 12Orange5.0815121632022.5070.28Polyamide

562.97 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 16Orange5.0810161632022.5090.60Polyamide

388.07 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Gris7.5821663021.9022.5Polyamide

464.59 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Gris7.51231663022.5029.40Polyamide

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 4Gris7.5841663022.5036.90Polyamide

403.37 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5Gris7.5851663022.5044.4Polyamide

458.03 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 8Gris7.5881663022.5066.90Polyamide

388.07 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Orange7.6252-63022.0222.5Polyamide

464.59 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Orange7.6253-63022.5029.64Polyamide

414.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 4Orange7.62104-63022.5037.26Polyamide

403.37 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5Orange7.6255-63022.5044.88Polyamide

475.52 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 6Orange7.6266-63022.5052.50Polyamide

409.93 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 7Orange7.6267-63022.5060.12Polyamide

458.03 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 8Orange7.6268-63022.5067.74Polyamide

377.13 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 10Orange7.621010-63022.5082.98Polyamide

322.48 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Gris10102-100022.5024.40-

403.37 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Gris10103-100022.5034.40-

337.79 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 4Gris10104-100022.5044.4-

409.93 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5Gris10105-100022.5054.40-

366.21 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 6Gris10106-100022.5064.40-

311.55 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours 8Gris1088-100022.5084.40-

388.07 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 2Orange10.1662-100022.5024.56-

403.37 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Orange10.1663-100022.5034.72-

337.79 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 4Orange10.1664-100022.5044.88-

409.93 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 5Orange10.1665-100022.5055.04-

366.21 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 6Orange10.1666-100022.5065.20-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 12.80
Série (connecteurs) 741 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Sens d'actionnement Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique