Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
739-342
Référence pièce
|
---|
739-342 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Orange | 14 | 3.81 | 1.50 | 1.50 | 6 | 6 | 12 | 320 | 13.4 | 15.7 | 13.40 | 47.22 | 8.237 |
Loading...
AWG (min.) | 28 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 739 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de PCB terminal strip 739, le numéro d'article est le suivant: 739-342.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739-342.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG max.
Espacement des contacts(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
739-115 |
739-204 |
739-206 |
739-207 |
739-209 |
739-233 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.15 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | Gris | 14 | 5 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 15 | 320 | - | 19.00 | 14.30 | 76.50 | - | |||
285.72 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | Gris | 12 | 7.5 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 4 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 29.00 | - | |||
263.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 6 | Gris | 12 | 7.5 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 6 | 630 | 14.3 | 19.00 | 14.30 | 44 | 8.511 | |||
246.49 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 7 | Gris | 12 | 7.5 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 7 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 51.5 | - | |||
235.28 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 9 | Gris | 12 | 7.5 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 9 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 66.50 | - | |||
308.12 € | 220 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | Orange | 12 | 7.62 | 2.50 | 2.50 | 7 | 9 | 3 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 21.74 | - |