Spring-loaded terminal 0.34 mm², 235【600-800 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-551/333-000
235-714
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)
Caractéristiques de borne PCB Sens d'actionnement

162.45 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours Gris7.629-7.500.816+ PUSH WIRE®-

212.88 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours Bleu5.081216.500.663+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG max. 18 AWG (min.) 24
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 0.75 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 0.34
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 630 Taille du produit (hauteur)(mm) 12.50
Taille du produit (largeur)(mm) 12.80 Série (connecteurs) 235 Connexion (composants) Circuit imprimé
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide 6.6 Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique