Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2081-1122 |
2081-1123 |
2081-1124 |
2081-1125 |
2081-1128 |
2081-1132 |
2081-1202 |
2081-1212 |
2081-1222 |
2081-1225 |
2081-1226 |
2081-1232 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731.32 € | 360 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 2 | 2 | 13.9 | 7 | 1.078 | |
676.65 € | 230 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 3 | 3 | 13.9 | 10.5 | 1.589 | |
654.79 € | 170 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 4 | 4 | 13.9 | 14 | 2.153 | |
683.21 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 5 | 5 | 13.9 | 17.5 | 2.649 | |
705.08 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 8 | - | 13.9 | 28 | 4.476 | |
698.52 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 12 | 12 | 13.9 | 42 | 6.658 | |
731.32 € | 330 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 2 | 2 | 9.1 | 7 | 1.018 | |
698.52 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 12 | 12 | 9.1 | 42 | 5.978 | |
731.32 € | 330 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 2 | 2 | 9.1 | 7 | 1.008 | |
683.21 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | |
698.52 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 6 | - | 9.1 | 21 | 2.996 | |
698.52 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 12 | 12 | 9.1 | 42 | 5.918 |
Loading...
Color | Gris | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.75 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 630 | Série (connecteurs) | 2081 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyamide 6.6 | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles