Spring-loaded terminal 1.00 mm², 250【80 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

250-510/000-012

Référence pièce
250-510/000-012
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

224.08 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 10 Color Orange AWG max. 16
AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 5 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 10 Tension nominale(V) 320 Taille du produit (hauteur)(mm) 20.50
Taille du produit (longueur)(mm) 13.00 Taille du produit (largeur)(mm) 51.5 Série (connecteurs) 250
Poids(g) 9.167 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 1.00 mm², 250, le numéro d'article est le suivant: 250-510/000-012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250-510/000-012.

Assistance technique