Spring-loaded terminal 1.50 mm², 235【160-800 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
235-107
235-404/000-006
235-777
235-801
235-802
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG max. Espacement des contacts
(mm)
Section transversale max. (inflexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Caractéristiques de borne PCB Sens d'actionnement

312.60 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 7Orange163.811.500.75972432019.1012.5028.174.148+ PUSH WIRE®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

257.69 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours 4Bleu145.082.500.251242463012.8012.5021.502.886+ CAGE CLAMP®Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

240.88 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 1Light green163.811.500.7591-32012.505.3019.100.572+ PUSH WIRE®-

107.55 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1Gris1410.162.500.2591-100012.5011.5012.800.983+ PUSH WIRE®-

151.25 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours ----------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG (min.) 20 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50
Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1 Série (connecteurs) 235
Connexion (composants) Circuit imprimé Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide 6.6
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique