Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
250-204/000-009
Référence pièce
|
---|
250-204/000-009 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris clair | AWG max. | 16 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.50 |
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 4 | Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 15.50 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 12 | Taille du produit (largeur)(mm) | 16.70 | Série (connecteurs) | 250 |
Poids(g) | 2.06 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 1.50 mm², 250, le numéro d'article est le suivant: 250-204/000-009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250-204/000-009.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles