Spring-loaded terminal 1.50 mm², 805【1-580 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
805-103
805-104
805-105
805-106
805-106/000-006
805-107
805-108
805-109
805-110
805-111
805-112
805-113
805-114
805-116
805-118
805-120
805-124
805-302
805-302/200-604
805-303
805-303/200-604
805-304/200-604
805-305
805-306/200-604
805-307
805-307/200-604
805-308/200-604
805-310
805-311
805-312
805-314
805-324
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Section transversale
(mm²)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal (détails)
(A)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation Type (divers)

0.77 €

1 Disponible 3 jours 3Gris1.593101013.601213.70-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)PolyamideWith push button

1.01 €

1 Disponible 3 jours 4Gris1.5104101013.7013.6015.5-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)PolyamideWith push button

1.33 €

1 Disponible 3 jours 5Gris1.5105101013.7013.6019-Parallèle (à la carte de circuit imprimé)PolyamideWith push button

319.33 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6Gris-96--13.7013.6022.52.814---

346.21 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 6Bleu-96--13.7013.6022.52.85---

319.33 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 7Gris-97--13.7013.60263.258---

312.60 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8Gris-98--13.7013.6029.53.702---

312.60 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 9Gris-99--13.7013.60334.146---

301.40 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Gris-910--13.7013.6036.54.59---

252.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 11Gris-911--13.7013.60405.034---

274.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 12Gris-912--13.7013.6043.55.478---

301.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 13Gris-913--13.7013.60475.922---

319.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 14Gris-914--13.7013.6050.56.366---

296.92 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 16Gris-916--13.7013.6057.57.254---

268.89 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 18Gris-918--13.7013.6064.58.142---

301.40 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 20Gris-920--13.7013.6071.509.03---

240.88 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris-924--13.7013.6085.510.806---

252.09 €

580 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2Gris-92--13.608.513.701.072---

280.11 €

580 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 2Noir-92--12.78.513.601.358---

290.20 €

420 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3Gris-93--13.601213.701.533---

319.33 €

420 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 3Noir-93--12.71213.601.962---

346.21 €

320 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 4Noir-94--13.6012.7015.52.566---

323.81 €

260 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5Gris-95--13.7013.60192.455---

352.95 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6Noir-96--13.6012.7022.53.774---

319.33 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7Gris-97--13.7013.60263.377---

341.73 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 7Noir-97--13.6012.70264.378---

352.95 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 8Noir-98--13.6012.7029.56.214---

301.40 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 10Gris-910--13.7013.6036.54.76---

252.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 11Gris-911--13.7013.60405.221---

274.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12Gris-912--13.7013.6043.55.682---

319.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours --------------

240.88 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 24Gris-924--13.7013.6085.511.214---

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 16 AWG (min.) 24 Espacement des contacts(mm) 3.50
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 320 Série (connecteurs) 805 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique