Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
806-102 |
806-103 |
806-104 |
806-105 |
806-106 |
806-107 |
806-108 |
806-109 |
806-110 |
806-111 |
806-112 |
806-202 |
806-204 |
806-206 |
806-208 |
806-209 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | 2 | 16.25 | 11.50 | 19.80 | 2.717 | |||
397.76 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 3 | 3 | 16.50 | 16.25 | 19.80 | 3.948 | |||
408.96 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | 4 | 19.80 | 16.25 | 21.50 | 5.179 | |||
435.85 € | 175 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | 5 | 19.80 | 16.25 | 26.50 | 6.41 | |||
442.57 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 6 | 6 | 19.80 | 16.25 | 31.50 | 7.641 | |||
431.37 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | 7 | 19.80 | 16.25 | 36.5 | 8.872 | |||
391.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | 8 | 19.80 | 16.25 | 41.50 | 10.103 | |||
435.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 9 | 9 | 19.80 | 16.25 | 46.50 | 11.334 | |||
386.56 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | - | |||
420.17 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 11 | 11 | 19.80 | 16.25 | 56.50 | 13.796 | |||
341.73 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | 12 | 19.80 | 16.25 | 61.50 | 15.027 | |||
397.76 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | 2 | 19.80 | 11.50 | 23.30 | 2.831 | |||
408.96 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 4 | 4 | 21.50 | 19.80 | 23.30 | 5.293 | |||
442.57 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 6 | 6 | 23.30 | 19.80 | 31.50 | 7.755 | |||
391.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 8 | 8 | 23.30 | 19.80 | 41.50 | 10.217 | |||
435.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 9 | 9 | 23.30 | 19.80 | 46.50 | 11.448 |
Loading...
Color | Gris | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 5 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 1.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Nombre de rangées | 2 | Tension nominale(V) | 320 |
Série (connecteurs) | 806 | Connexion (composants) | Spring-loaded terminal | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyamide 6.6 | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles