Spring-loaded terminal 1.50 mm², 816【56-322 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
816-102
816-103
816-105
816-106
816-108
816-109
816-110
816-111
816-112
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)

796.89 €

322 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours ------

770.67 €

224 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 331716.5020.103.75

781.59 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5520.101726.506.078

716.01 €

112 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6620.101731.507.242

698.52 €

84 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8820.101741.509.57

654.79 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 9920.101746.5010.734

726.93 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101020.101751.511.898

639.48 €

56 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 111120.101756.5013.062

694.15 €

56 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 121220.101761.5014.226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 16 AWG (min.) 24
Espacement des contacts(mm) 5 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.20 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 320
Série (connecteurs) 816 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Alliage de cuivre
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique