Spring-loaded terminal 10.00 mm², 746【8-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
746-2302
746-2303
746-2303/000-009
746-2304
746-2305
746-2306
746-2307
746-2308
746-2308/000-006
746-2309
746-2310
746-2312
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

173.65 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2Gris122-100037.0017.7041.30---

173.65 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3Gris123-100037.0025.2041.30---

224.08 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 3Gris1232463037.0025.2041.3024.654Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

344.33 €

32 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4Gris1342463037.0032.7041.3032.124Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

273.28 €

24 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5Gris652463040.2037.0041.3039.804Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

173.65 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6Gris862463041.3037.0047.7047.23Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

162.45 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7Gris127-100041.3037.0055.20---

256.88 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8Gris1282463041.3037.0062.7062.336Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

235.01 €

16 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 8Bleu1282463041.3037.0062.7062.251Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

191.29 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 9Gris692463041.3037.0070.2070.016Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

213.16 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 10Gris12102463041.3037.0077.7077.442Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

140.04 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12Gris12122463041.3037.0092.7092.548Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 8 AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 7.5
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 10.00 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 10.00
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Nombre de rangées 1
Série (connecteurs) 746 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique