Spring-loaded terminal 16.00 mm², 745

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

745-502/006-000

Référence pièce
745-502/006-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Color Gris AWG max. 6
AWG (min.) 24 Espacement des contacts(mm) 10 Section transversale(mm²) 16
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 16.00 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 16.00
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.20 Longueur de dénudage min.(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 13
Broches par rangée 2 Courant nominal (détails)(A) 57 Courant nominal(A) 41
Tension nominale(V) 320 Taille du produit (hauteur)(mm) 33.40 Taille du produit (longueur)(mm) 21.70
Taille du produit (largeur)(mm) 33.50 Série (connecteurs) 745 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB Stackable Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Sens d'actionnement Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyamide Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 16.00 mm², 745, le numéro d'article est le suivant: 745-502/006-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 745-502/006-000.

Assistance technique