Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
236-402/334-604/997-405 |
236-403/334-604/997-405 |
236-732 |
236-733 |
236-734 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | Noir | 5 | 6 | 2 | - | 320 | 14.00 | 12.30 | 16.60 | - | - | - | |||
229.68 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 3 | Noir | 5 | 6 | 3 | - | 320 | 16.60 | 14.00 | 17.30 | - | - | - | |||
105.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 1 | Gris | 10.16 | 12 | 1 | 24 | 630 | 14.00 | 12.20 | 17.00 | 1.22 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide 6.6 | |||
105.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 1 | Gris clair | 10.16 | 12 | 1 | 24 | 630 | 14.00 | 12.20 | 17.00 | 1.27 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide 6.6 | |||
105.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 1 | Bleu | 10.16 | 12 | 1 | 24 | 630 | 14.00 | 12.20 | 17.00 | 1.233 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide 6.6 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 236 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Sens d'actionnement
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles