Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
255-763
Référence pièce
|
---|
255-763 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris clair | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 10.16 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 1 | Tension nominale(V) | 1000 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.20 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 12.80 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18.30 | Série (connecteurs) | 255 |
Poids(g) | 1.66 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 2.50 mm², 255, le numéro d'article est le suivant: 255-763.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 255-763.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles