Spring-loaded terminal 2.50 mm², 739【60-280 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
739-205
739-3202
739-3203
739-3204
739-3206
739-3207
739-3208
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement

366.21 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 57.585-19.0036.56.946-

436.17 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 210822416.50193.161Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

447.09 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 310832419.0026.504.916Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

398.99 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 410642419.0036.56.671Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

398.99 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 11108112419.0056.5010.181Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

348.72 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 13108132419.0066.5011.936Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

398.99 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 15108152419.0076.5013.691Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 12 AWG (min.) 28
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre de rangées 1
Tension nominale(V) 630 Taille du produit (longueur)(mm) 14.30 Série (connecteurs) 739
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyamide 6.6 Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique