Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
742-176
Référence pièce
|
---|
742-176 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Orange | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Nombre de rangées | 1 |
Courant nominal(A) | 24 | Tension nominale(V) | 630 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.20 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 5.08 | Taille du produit (largeur)(mm) | 43.5 | Série (connecteurs) | 742 |
Poids(g) | 4.796 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyamide 6.6 | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 2.50 mm², 742, le numéro d'article est le suivant: 742-176.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 742-176.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles