Spring-loaded terminal 4.00 mm², 745【40-90 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
745-112
745-154
745-3159
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

315.92 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 125812-32022.9061.50---

283.12 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 47.51242463022.9029.009.929Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

311.55 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 97.51292463019.4066.5020.086Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG max. 12 AWG (min.) 28
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 4.00 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4.00
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 23.00 Série (connecteurs) 745 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé)
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Produits industriels Oui
Protection des fils Oui

Assistance technique