Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
745-831
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris | AWG max. | 10 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Espacement des contacts(mm) | 7.5 | Section transversale(mm²) | 6 |
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 6.00 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6.00 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Longueur de dénudage min.(mm) | 11 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 |
Broches par rangée | 1 | Courant nominal (détails)(A) | 32 | Courant nominal(A) | 41 |
Tension nominale(V) | 630 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 7.50 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 29.1 | Série (connecteurs) | 745 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | Stackable | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyamide | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal 6.00 mm², 745, le numéro d'article est le suivant: 745-831.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 745-831.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles