Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
235-551/331-000
Référence pièce
|
---|
235-551/331-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 77 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris | AWG max. | 18 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Espacement des contacts(mm) | 7.62 | Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.75 |
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.2 | Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 | Tension nominale(V) | 630 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 9.00 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19.10 |
Série (connecteurs) | 235 | Poids(g) | 0.913 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + PUSH WIRE® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal, 235, le numéro d'article est le suivant: 235-551/331-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 235-551/331-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles