Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
250-1402
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Color | Gris | AWG max. | 20 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Section transversale(mm²) | 0.2 - 0.5 |
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 0.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Courant nominal (détails)(A) | 2 |
Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V) | 160 | Tension nominale (détails)(V) | 160 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 12 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6.58 | Taille du produit (largeur)(mm) | 16.70 |
Série (connecteurs) | 250 | Connexion | Ressort | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyamide | Type (divers) | 1 broche à souder/broche étagée | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Spring-loaded terminal, 250, le numéro d'article est le suivant: 250-1402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 250-1402.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles