Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
254-801 |
254-812 |
254-813 |
254-814 |
254-816 |
254-817 |
254-822 |
254-823 |
254-824 |
254-826 |
254-827 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Gris | 5.08 | 250 | 6.70 | ||
218.63 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Gris foncé | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
218.63 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Gris clair | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
218.63 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Bleu | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
207.68 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Orange | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
218.63 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Light green | 7.62 | 400 | 9.20 | ||
141.61 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Gris foncé | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
141.61 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Gris clair | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
141.61 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Bleu | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
141.61 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Orange | 10.16 | 630 | 11.70 | ||
141.61 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Light green | 10.16 | 630 | 11.70 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 0.75 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.25 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 13.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 20.50 | Série (connecteurs) | 254 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + PUSH WIRE® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles